STV-GE G1/4-AG 6

Artikel-Nr.: 10.08.02.00205
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 6
Attribut Wert
D 11,2 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-AG
dn 4 mm
L 15,2 mm
L1 23 mm
L2 10,7 mm
LG1 7,8 mm
SW1 17 mm