STV-GE G1/8-AG 8

Art-Nr.: 10.08.02.00206

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser8 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur °C
Außendurchmesser D14 mm
Länge L20,7 mm
STV-GE G1/8-AG 8
Attribut Wert
D 14 mm
d 8 mm
G1 G1/8"-AG
dn 5,10 mm
L 20,70 mm
L1 26,20 mm
L2 16,40 mm
LG1 5,50 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp 8-6
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Gewicht 16,30 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-GE G1/8-AG 8

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.