STV-GE G1/2-AG 12

Artikel-Nr.: 10.08.02.00210
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
Attribut Wert
d 12 mm
dn 9 mm
D 19,5 mm
G1 G1/2"-AG
L 24 mm
L1 33,5 mm
L2 18 mm
LG1 9,5 mm
SW1 24 mm