STV-GE G3/8-AG 14

Artikel-Nr.: 10.08.02.00211
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 14 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
Attribut Wert
d 14 mm
dn 10,3 mm
D 21,5 mm
G1 G3/8"-AG
L 30,5 mm
L1 37,8 mm
L2 22,1 mm
LG1 7,3 mm
SW1 22 mm