STV-GE G3/8-AG 8

Artikel-Nr.: 10.08.02.00237
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 8
Attribut Wert
D 14,6 mm
d 8 mm
G1 G3/8"-AG
dn 6 mm
L 17,4 mm
L1 25 mm
L2 11,8 mm
LG1 7,6 mm
SW1 20 mm