STV-GE G1/4-AG 10

Art-Nr.: 10.08.02.00251

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser10 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Außendurchmesser D16,5 mm
Länge L23,4 mm
STV-GE G1/4-AG 10
Attribut Wert
D 16,50 mm
d 10 mm
G1 G1/4"-AG
dn 8 mm
L 23,40 mm
L1 30,80 mm
L2 18,40 mm
LG1 7,40 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 10 d = 7
Aufbau Schlauchtyp 10-7
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 80 °C
Gewicht 26 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-GE G1/4-AG 10

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.