Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Schlauchaussendurchmesser | 10 mm |
Normteilewerkstoff | Messing vernickelt |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Länge L | 27,2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 8 mm |
D1 | 16,60 mm |
H | 15,50 mm |
H1 | 24,50 mm |
L | 27,20 mm |
L1 | 36,30 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 18 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 10 d = 7 |
Aufbau Schlauchtyp | 10-7 |
Normteilewerkstoff | Messing vernickelt |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 56 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-W G1/4-AG 10
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.