STV-W G3/8-AG 10

Artikel-Nr.: 10.08.02.00255
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W G3/8-AG 10
Attribut Wert
d 10 mm
G1 G3/8"-AG
dn 8 mm
D1 16,5 mm
H 17 mm
H1 26 mm
L 35,1 mm
L1 46 mm
LG1 7,5 mm
SW1 20 mm
SW3 18 mm