STV-W M5-AG 6

Artikel-Nr.: 10.08.02.00296
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Kunststoff
STV-W M5-AG 6
Attribut Wert
d 6 mm
D1 11,5 mm
dn 4 mm
G1 M5-AG
H1 16,5 mm
H 13 mm
L 20,8 mm
L1 25,5 mm
LG1 4 mm
SW1 8 mm
SW3 8 mm