STV-GE G1/8-AG 6 HT

Art-Nr.: 10.08.02.00389

Steckverschraubung in gerader Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser6 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 120 °C
Außendurchmesser D11,6 mm
Länge L19 mm
STV-GE G1/8-AG 6 HT
Attribut Wert
D 11,60 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 6 mm
L 19 mm
L1 24,50 mm
L2 15 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp 6-4
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 24,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 120 °C
Gewicht 12 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-GE G1/8-AG 6 HT

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.