Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen
Länge L | 47 mm |
Anbindung 1 | 1 Nutenstein |
Sauggreifer-, Federstösselanbindung | Kontur D10 und D16 |
Bauform | flach |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 67 mm |
B1 | 58 mm |
B2 | 53 mm |
d | 17 mm |
d1 | 10,50 mm |
H | 3 mm |
L | 47 mm |
L1 | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 51 g |
Produktfamilie | HTR-STA |
Bestellhinweise: HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Der Halter für Leichtmetallprofile HTR-STA wird als anschlussfertiges Produkt inklusive Befestigungsschrauben und Lagesicherungsbolzen geliefert.