HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Art-Nr.: 10.08.03.00088

Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren

Anbindung 130x30
Sauggreifer-, FederstösselanbindungKontur D10 und D16
Bauformabgewinkelt
HTR-STS 30x30 D10/16 WI
Attribut Wert
B 43 mm
B1 7,50 mm
B2 1,50 mm
d 16,50 mm
d1 10,50 mm
H 30 mm
H1 36 mm
L 66 mm
L1 11 mm
L2 8,50 mm
s 3 mm
Attribut Wert
Gewicht 140 g
Produktfamilie HTR-STS

Bestellhinweise: HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Der Halter für Vierkantrohre HTR-STS wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Ausgleichs- und Unterlegscheibe