HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Artikel-Nr.: 10.08.03.00089
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 40x40
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D10 und D16
Bauform: abgewinkelt
HTR-STS 40x40 D10/16 WI
Attribut Wert
B 43 mm
B1 7,5 mm
B2 1,5 mm
d 16,5 mm
d1 10,5 mm
H 40 mm
H1 46 mm
L 76 mm
L1 11 mm
L2 8,5 mm
s 3 mm