HTR-STS 40x40 D30 WI

Artikel-Nr.: 10.08.03.00090
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 40x40
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D30-G1/2
Bauform: abgewinkelt
HTR-STS 40x40 D30 WI
Attribut Wert
B 53 mm
d 31 mm
H 40 mm
H1 95 mm
L 114 mm
L1 32 mm
s 7 mm