VBR-PR 40x55x55 E-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00099
Profilverbinder
Länge L: 40 mm
Breite B: 55 mm
Höhe H: 55 mm
Bauform: Ecke, Vakuumführung
VBR-PR 40x55x55 E-V
Attribut Wert
B 55 mm
d 6,5 mm
dn 13 mm
H 55 mm
H2 20 mm
H3 50 mm
H4 20 mm
L 40 mm
L2 30 mm
s 6 mm