BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N

Artikel-Nr.: 10.08.03.00100
Bohrschablone
für: Montageprofil
Typ: 50x50-1N
BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N
Attribut Wert
B 20 mm
d 6,2 mm
d1 7 mm
H 50 mm
H2 7 mm
H3 22 mm
L 50 mm
s 8 mm
X1 30 mm
Y2 30 mm