ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00123
Schlauchtülle
Gewinde G1: G1-1/4"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 38 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Attribut Wert
dn 32,8 mm
D 38,2 mm
G1 G1-1/4"-AG
L 8 mm
L1 60 mm
LG1 12 mm
SW1 48 mm