Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauchtülle
Gewinde G1 | M3-AG |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernickelt |
Länge L | 2 mm |
Nenndurchmesser dn | 1,2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 1,20 mm |
D | 2,40 mm |
G1 | M3-AG |
L | 2 mm |
L1 | 10,80 mm |
LG1 | 3,50 mm |
SW1 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 1 g |
Bestellhinweise: ST M3-AG 2 MS-V
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.