ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Art-Nr.: 10.08.03.00153

Schlauchtülle

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d4 mm
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächeroh
Länge L4 mm
Nenndurchmesser dn2,5 mm
ST G1/8-AG 4 MS-ROH
Attribut Wert
dn 2,50 mm
D 3,90 mm
G1 G1/8"-AG
L 4 mm
L1 28 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 7 g

Bestellhinweise: ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.