ST G1/8-AG 6 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00154
Schlauchtülle
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G1/8-AG 6 MS-V
Attribut Wert
dn 4,4 mm
D 5,4 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 34 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm