ST G1/4-AG 6 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00156

Schlauchtülle

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d6 mm
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L5 mm
Nenndurchmesser dn4,5 mm
ST G1/4-AG 6 MS-V
Attribut Wert
dn 4,50 mm
D 5,50 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 42 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 21 g

Bestellhinweise: ST G1/4-AG 6 MS-V

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.