ST G1/4-AG 9 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00157
Schlauchtülle
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 9 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G1/4-AG 9 MS-V
Attribut Wert
dn 7,5 mm
D 8,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 42 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm