ST G1/4-AG 13 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00158

Schlauchtülle

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d13 mm
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L5,5 mm
Nenndurchmesser dn7,5 mm
ST G1/4-AG 13 MS-V
Attribut Wert
dn 7,50 mm
D 13,90 mm
G1 G1/4"-AG
L 5,50 mm
L1 42 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 32 g

Bestellhinweise: ST G1/4-AG 13 MS-V

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.