ST G3/8-AG 9 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00159
Schlauchtülle
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 9 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G3/8-AG 9 MS-V
Attribut Wert
dn 7,4 mm
D 8,5 mm
G1 G3/8"-AG
L 6 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm