ST G3/8-AG 13 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00160
Schlauchtülle
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 13 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G3/8-AG 13 MS-V
Attribut Wert
dn 10 mm
D 13,9 mm
G1 G3/8"-AG
L 5,9 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm