ST G1/2-AG 9 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00161
Schlauchtülle
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 9 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G1/2-AG 9 MS-V
Attribut Wert
dn 7,5 mm
D 8,6 mm
G1 G1/2"-AG
L 6,1 mm
L1 45 mm
LG1 11,9 mm
SW1 24 mm