ST G3/4-AG 13 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00164
Schlauchtülle
Gewinde G1: G3/4"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 13 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G3/4-AG 13 MS-V
Attribut Wert
dn 10,4 mm
D 13,9 mm
G1 G3/4"-AG
L 8 mm
L1 60 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm