ST G1-AG 25 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00167
Schlauchtülle
Gewinde G1: G1"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G1-AG 25 MS-V
Attribut Wert
dn 22 mm
D 25 mm
G1 G1"-AG
L 10,1 mm
L1 62 mm
LG1 15,8 mm
SW1 36 mm