ST G1-AG 32 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00168
Schlauchtülle
Gewinde G1: G1"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 32 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G1-AG 32 MS-V
Attribut Wert
dn 26 mm
D 32 mm
G1 G1"-AG
L 10,5 mm
L1 62 mm
LG1 16 mm
SW1 36 mm