ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00170

Schlauchtülle

Gewinde G1G1-1/2"-AG
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d38 mm
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L12,2 mm
Nenndurchmesser dn29,9 mm
ST G1-1/2-AG 38 MS-V
Attribut Wert
dn 29,90 mm
D 38 mm
G1 G1-1/2"-AG
L 12,20 mm
L1 64 mm
LG1 15,50 mm
SW1 50 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 400 g

Bestellhinweise: ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.