Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schottverschraubung gerade mit Muttern
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | M20x1.5-AG |
G2 | G1/4"-IG |
L | 30 mm |
L2 | 5 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 63,40 g |
Produktfamilie | SVS-GE |
Bestellhinweise: SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
Die Schottverschraubung SVS-GE wird als anschlussfertiges Produkt inklusive zwei Kontermuttern geliefert.