ST M5-AG 4 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00311
Schlauchtülle
Gewinde 1: M5-AG
Schlauchinnendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST M5-AG 4 MS-V
Attribut Wert
dn 2,5 mm
D 4 mm
G1 M5-AG
L 2,66 mm
L1 13 mm
LG1 3,3 mm
SW1 7 mm