BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

Artikel-Nr.: 10.08.03.00313
Befestigungswinkel
Breite B: 30 mm
Höhe H: 40 mm
Länge L: 25.5 mm
Wandstärke s: 4 mm
für: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 7
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
Attribut Wert
B 30 mm
B2 12,5 mm
d 6,3 mm
d1 4,5 mm
D mk 17 mm
H 40 mm
H2 20 mm
L 25,5 mm
s 4 mm
X1 15,4 mm