BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

Artikel-Nr.: 10.08.03.00314
Befestigungswinkel
Breite B: 36 mm
Höhe H: 40 mm
Länge L: 27 mm
Wandstärke s: 5 mm
für: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 13
BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
Attribut Wert
B 36 mm
B2 14 mm
d 6,4 mm
d1 4,5 mm
D mk 19,8 mm
H 40 mm
H2 20 mm
L 27 mm
s 5 mm
X1 16,5 mm