Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Befestigungswinkel
Breite B | 50 mm |
Höhe H | 40 mm |
Länge L | 41 mm |
Verwendung Konstruktion | Schmalz Fixation Element |
Baugröße | 22 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 50 mm |
B2 | 21,50 mm |
d | 8,40 mm |
d1 | 6,40 mm |
Dmk | 31,10 mm |
H | 40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 41 mm |
s | 5 mm |
X1 | 25 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 43,60 g |
Bestellhinweise: BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22