Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schottverschraubung gerade mit Muttern
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | M30x1.5-AG |
G2 | G1/2"-IG |
L | 40 mm |
L2 | 8 mm |
SW1 | 36 mm |
SW3 | 27 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 185,10 g |
Produktfamilie | SVS-GE |
Bestellhinweise: SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
Die Schottverschraubung SVS-GE wird als anschlussfertiges Produkt inklusive zwei Kontermuttern geliefert.