Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reduziermuffe mit Sechskant
Gewinde G1 | G3/8"-IG |
Gewinde G2 | G1/4"-IG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Länge L | 26 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
L | 26 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 11 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 54,30 g |
Bestellhinweise: RED-MUF-S G3/8-IG G1/4-IG MS
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.