Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Verlängerung mit Sechskant
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernicklet |
Länge L | 8 mm |
Nenndurchmesser dn | 2,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 2,50 mm |
Gewinde G | M5 |
G2 | |
L | 8 mm |
LG1 | 4,50 mm |
LG2 | 6,60 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 4 g |
Bestellhinweise: VRL-S M5x8 MS-V
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.