VRL-S G1/8x15 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.04.00090
Verlängerung mit Sechskant
Gewinde G: G1/8"
Länge L: 15 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernicklet
VRL-S G1/8x15 MS-V
Attribut Wert
dn 5 mm
Gewinde G G1/8"
G2 G1/8"-F
L 15 mm
LG1 8 mm
LG2 13 mm
SW1 14 mm