VRL-S G1/4x18 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.04.00092
Verlängerung mit Sechskant
Gewinde G: G1/4"
Länge L: 18 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernicklet
VRL-S G1/4x18 MS-V
Attribut Wert
dn 7 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/4"-IG
L 18 mm
LG1 10 mm
LG2 15 mm
SW1 17 mm