Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reduzierstück mit Sechskant
Gewinde G1 | G3/4"-AG |
Gewinde G2 | G1/2"-IG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernickelt |
Länge L | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/4"-AG |
G2 | G1/2"-IG |
L | 7 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 21 mm |
SW1 | 32 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 55 g |
Bestellhinweise: RED-STK G3/4-AG G1/2-IG MS-V
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.