RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V

Art-Nr.: 10.08.04.00100

Reduzierstück mit Sechskant

Gewinde G1G1"-AG
Gewinde G2G1/2"-IG
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L8 mm
RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V
Attribut Wert
G1 G1"-AG
G2 G1/2"-IG
L 8 mm
LG1 16 mm
LG2 24 mm
SW1 41 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 135 g

Bestellhinweise: RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.