Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reduzierstück mit Sechskant
Gewinde G1 | G1"-AG |
Gewinde G2 | G3/4"-IG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernickelt |
Länge L | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1"-AG |
G2 | G3/4"-IG |
L | 8 mm |
LG1 | 16,10 mm |
LG2 | 24,10 mm |
SW1 | 41 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 98 g |
Bestellhinweise: RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.