DOP-NIP-S G1/4-AGx5

Art-Nr.: 10.08.05.00133

Doppelnippel mit Schlüsselfläche

Gewinde G1G1/4"-AG
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L5 mm
Nenndurchmesser dn7,6 mm
DOP-NIP-S G1/4-AGx5
Attribut Wert
dn 7,60 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 20 g

Bestellhinweise: DOP-NIP-S G1/4-AGx5

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.