Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Doppelnippel mit Schlüsselfläche
Gewinde G1 | G3/4"-AG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernickelt |
Länge L | 8 mm |
Nenndurchmesser dn | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 15 mm |
G1 | G3/4"-AG |
L | 8 mm |
LG1 | 14 mm |
SW1 | 32 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 115 g |
Bestellhinweise: DOP-NIP-S G3/4-AGx8
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.