RED-NIP-S G1/8-AG M5-AG MS V

Artikel-Nr.: 10.08.05.00138
Reduziernippel mit Sechskant
Gewinde 1: G1/8"-AG
Gewinde 2: M5-AG
Länge: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
RED-NIP-S G1/8-AG M5-AG MS V
Attribut Wert
dn 2,5 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-AG
L 4 mm
LG1 6,5 mm
LG2 4,5 mm
SW1 14 mm