Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reduziernippel mit Sechskant
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Gewinde G2 | G1/8"-AG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernickelt |
Länge L | 5 mm |
Nenndurchmesser dn | 4,6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,60 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G2 | G1/8"-AG |
L | 5 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 6,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 19 g |
Bestellhinweise: RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG MS V
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.