RED-NIP-S G3/8-AG G1/4-AG MS V

Artikel-Nr.: 10.08.05.00141
Reduziernippel mit Sechskant
Gewinde 1: G3/8"-AG
Gewinde 2: G1/4"-AG
Länge: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
RED-NIP-S G3/8-AG G1/4-AG MS V
Attribut Wert
dn 7,5 mm
G1 G3/8"-AG
G2 G1/4"-AG
L 6 mm
LG1 10 mm
LG2 10 mm
SW1 19 mm