RED-NIP G1/2-AG G3/8-AG MS V

Art-Nr.: 10.08.05.00142

Reduziernippel mit Sechskant

Gewinde G1G1/2"-AG
Gewinde G2G3/8"-AG
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L6 mm
Nenndurchmesser dn10 mm
RED-NIP G1/2-AG G3/8-AG MS V
Attribut Wert
dn 10 mm
G1 G1/2"-AG
G2 G3/8"-AG
L 6 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
SW1 24 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 50 g

Bestellhinweise: RED-NIP G1/2-AG G3/8-AG MS V

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.