VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring

Art-Nr.: 10.08.06.00064

Verschluss-Schraube mit Bund

Gewinde G1M5-AG
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring
Attribut Wert
Dk 7,90 mm
G1 M5-AG
Lk 2,50 mm
LG1 5 mm
SW2 2,50 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 1,10 g

Bestellhinweise: VRS-SB M5-AG ISKT O-Ring

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.